Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RAYCL153PI
Améliorez votre éclairage avec le variateur à bascule, adapté aux ampoules fluocompactes et LED. Cet interrupteur prend en charge les configurations unipolaires et à trois voies, offrant un contrôle polyvalent dans une finition ivoire élégante. Ajustez facilement les niveaux d'éclairage en fonction de toutes les occasions, améliorez l'ambiance et économisez de l'énergie. Parfait pour toute maison cherchant à moderniser efficacement ses commandes d’éclairage.
Enhance your lighting experience with the toggle dimmer switch, designed for precise control and energy efficiency with both CFL and LED bulbs, available in stylish decorator or classic toggle options to perfectly match your decor.
Application - pour utilisation sur
Only use with Compatible Dimmable Bulbs
Catalog Number
RAYCL153PI
Conditions environnementales
Utilisation à l'intérieur uniquement
Construction
Sangle en métal, façade en polycarbonate
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Vis et connecteurs de fils inclus
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Spécifications
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Type
Toggle Dimmer
Type
LED/CFL
UPC
883778304552
Hauteur
4.1 in
Largeur
2.2 in
Profondeur
1.3 in
Courant nominal
1.25 A
Description de la tension nominale
120V AC
Description du courant nominal
1.25 A
Puissance en Watts
150 W
Tension nominale
120 VAC
Nombre de pôles
Single Pole / 3-Way
Conditions environnementales
Utilisation à l'intérieur uniquement
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Quantité dans l'emballage
6