Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SNAPSPP2NA
Application
Accessories
Catalog Number
SNAPSPP2NA
Couleur
Clair
Indicateur EU RoHs
Yes
Série
SNAPConnect® Series
Type
For Single Pole pilot Light
Type
Pigtailed Connector
Type d'article
SNAPConnect® Switch Pigtailed Connector
UPC
783585186023
Dimensions
6.5 po x 1.39 po x 0.84 po
Hauteur
0.84 in
Largeur
1.39 in
Longueur
6.5 in
Calibre des fils
#12 AWG
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Quantité dans l'emballage
20