HUBBELL CANADA
Joint de couvercle de série O en néoprène 2, OL-6-RG
Image of OL-6-RG Joint de couvercle de série O en néoprène 2, OL-6-RG
*Image représentative
Image of OL-6-RG Joint de couvercle de série O en néoprène 2, OL-6-RG

Joint de couvercle de série O en néoprène 2, OL-6-RG

Marque: Killark

No de catalogue: OL-6-RG

Joint de couvercle de série O en néoprène 2.

Joint en néoprène.

Général

Application

For use with O Series fittings.

Catalog Number

OL-6-RG

Couleur

Noir

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Neoprene

Série

O Series

Type

Gasket

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936490052

Dimensions

Dimensions

11 po x 7 po x 3.75 po

Hauteur

3.75 in

Largeur

7 in

Longueur

11 in

Poids

0.64 lb

Poids brut de l'emballage

0.08

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

25