HUBBELL CANADA
Joint de trou étanche à l'huile 1-1/2 pouce Acier inoxydable 304, WAS150SS
Image of WAS150SS Joint de trou étanche à l'huile 1-1/2 pouce Acier inoxydable 304, WAS150SS

Joint de trou étanche à l'huile 1-1/2 pouce Acier inoxydable 304, WAS150SS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WAS150SS

Joint de trou étanche à l'huile 1-1/2 pouce Acier inoxydable 304.

Les joints de trou sont conçus pour protéger les boîtiers dotés de trous de bouton-poussoir supplémentaires de 1-1/2 pouce, d'ouvertures de conduit ou d'ouvertures défonçables de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.

  • Ecrou papillon rapide
  • Joint résistant à l'huile
  • Finition lisse et grainée
  • Maintient la classification UL du boîtier lorsque des matériaux similaires sont utilisés.

1-1/2-inch conduit holes. Quick wing nut. Oil resistant gasket. Grained finish.

Général

Application

Designed to seal extra push-button holes, conduit openings, and knockout openings from dirt, dust, oil and water.

Catalog Number

WAS150SS

Couleur

acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Type

Accessory

Type d'accessoire

Hole Seal

UPC

786725490967

Dimensions

Dimensions

4.75 po x 3 po x 0.75 po

Hauteur

0.75 in

Largeur

3 in

Longueur

4.75 in

Poids

0.2 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Recognized Component
  • NEMA 1
  • NEMA 4
  • NEMA 4X
  • NEMA 12
  • NEMA 13
  • File No. E64791

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2600

Quantité dans l'emballage

1