HUBBELL CANADA
Joint polyvalent à 2 groupes, sachets en polyéthylène de 2
Image of 5020-0 Joint polyvalent à 2 groupes, sachets en polyéthylène de 2

Joint polyvalent à 2 groupes, sachets en polyéthylène de 2

Marque: Bell

No de catalogue: 5020-0

Joint polyvalent à 2 groupes, sachets en polyéthylène de 2.

  • Chaque joint comporte des découpes pour un interrupteur à bascule, une prise double et une prise ronde de 1,406 po de diamètre
  • Retirez les découpes pour les prises doubles et rondes afin d'obtenir une ouverture pour une prise DDFT
  • Résiste à des températures de -70 à +80C
  • Fabriqué en mousse de polyéthylène de 1/8 po d'épaisseur
  • Contient 2 joints par sachet

Général

Catalog Number

5020-0

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Foam

Type

Gasket

Type d'accessoire

Weatherproof box/cover

UPC

050169502006

Dimensions

Capacité en pieds cubes

2.637984375 cu.in

Hauteur

4.563 in

Hauteur de l'emballage

4.563 in

Largeur

4.625 in

Largeur de l'emballage

4.625 in

Longueur de l'emballage

0.063 in

Poids de l'emballage

0.04 lb

Profondeur

0.125 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Emballage standard

20

Nombre d'unités sur la palette

6480

Quantité dans l'emballage

20

Type d'emballage

Shrinkwrap