HUBBELL CANADA
Kellems® agrippe-câble de luxe, mâle droit, .750-.875", ¾" avec maillure, CG614SST
Image of CG614SST Kellems® agrippe-câble de luxe, mâle droit, .750-.875", ¾" avec maillure, CG614SST

Kellems® agrippe-câble de luxe, mâle droit, .750-.875", ¾" avec maillure, CG614SST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CG614SST

Kellems® agrippe-câble de luxe, mâle droit en acier inoxydable, .750-.875", ¾" avec maillure.

Les serre-câbles de luxe aident à atténuer la tension de traction sur les bornes, à contrôler l'arc de courbure du câble, à empêcher l'arrachement du cordon et à fournir un joint étanche aux liquides. Ils sont proposés avec des raccords en aluminium, en acier inoxydable ou en nylon dans une variété de configurations et de tailles de filetage NPT. De plus, un produit entièrement non métallique est disponible. Les utilisations spécifiques sont : les boîtiers de câblage, les postes suspendus, les outils manuels, les équipements de construction, de traitement et de manutention, les pompes, les moteurs et les machines-outils.

  • Raccord en acier inoxydable
  • le treillis en acier inoxydable est résistant à la corrosion
  • la douille en néoprène est étanche à l'huile et à l'eau

Produit standard

Général

Application

Mâle droit - Forme 3

Catalog Number

CG614SST

Conditions environnementales

Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.

Couleur

Acier inoxydable

Diamètre des filets

3/4" NPT

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Raccords en acier inoxydable, maillure en acier inoxydable

Matériel - quincaillerie de montage

Contre-écrou ou ouverture taraudée

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2(Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C
  • Environmental - Operating Temperatures - –30°F to +240°F (–34°C to +115°C)
  • Environmental - Wet Locations - Suitable for use in wet locations when used with a listed sealing ring between box and fitting

Série

Deluxe Cord Grips

Spécifications

  • Bushings - Neoprene
  • Fittings - Stainless Steel
  • NPT Thread Size - 3/4 Inch
  • Strand - Stainless Steel

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

Filetage mâle droit

Type d'article

Agrippe-câble de luxe

UPC

783585338163

Dimensions

Diamètre des filets

3/4" NPT

Taille de l'afficheur

3/4" NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.75-0.875 in (1.90-2.22 mm)

Plage de diamètres de câbles

0.750 in-0.875 in

Taille du câble

.750"-.875" (1.90-2.22)

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2(Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C
  • Environmental - Operating Temperatures - –30°F to +240°F (–34°C to +115°C)
  • Environmental - Wet Locations - Suitable for use in wet locations when used with a listed sealing ring between box and fitting

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5