HUBBELL CANADA
Kellems Gestion des fils, tire-câbles, fermeture à tige, oeillet décalé, 2.50-2.99".
Image of 03310009 Kellems Gestion des fils, tire-câbles, fermeture à tige, oeillet décalé, 2.50-2.99".

Kellems Gestion des fils, tire-câbles, fermeture à tige, oeillet décalé, 2.50-2.99".

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 03310009

Kellems® Tire-câble, fermeture à tige, oeillet décalé, 2.50-2.99".

La nécessité de faire passer des câbles électriques, des conducteurs nus, des câbles métalliques, des fibres et d'autres matériaux à travers les murs, les plafonds, les canaux souterrains et autres enceintes étanches et aveugles est omniprésente dans l'industrie de la construction, des services publics d'électricité, des lignes de service d'usine et dans de nombreuses autres applications. Les poignées de tirage sont des outils précieux qui aident les techniciens à relever ces défis, fournissant une méthode efficace et réutilisable pour déplacer les câbles de manière sûre et efficiente dans les conduits, les poulies et autres espaces industriels. Les poignées de traction Kellems sont construites avec un treillis métallique de haute qualité qui se dilate facilement et enferme parfaitement les câbles ou les faisceaux, avec un diamètre minimum, créant un profil lisse et mince qui réduit le risque d'accrochage et permet un passage facile. Les poignées de traction Kellems utilisent des protections d'épaule conçues pour maintenir le câble en toute sécurité, garantissant ainsi un mouvement fluide sur les blocs de cordage, les coudes de conduits et autres endroits rugueux, et elles protègent le bord d'attaque de la poignée de l'abrasion en mouvement. Ils sont hautement conçus pour garantir qu'il n'y a aucune accumulation de tension ou de tension en aucun point sur le câble tout au long du processus de placement. De plus, les poignées de traction Kellems sont construites avec des torons en acier galvanisé de haute qualité, flexibles et à haute résistance pour une longue durée de vie.

  • Oeillet décalé unique pour une fixation facile à la ligne de traction
  • Fermeture à tige pour une fermeture en lacet fendu
  • Maillure divisée unique en acier galvanisé

Lug:Aluminium, Tab: Copper, Rod: Stainless Steel, Tag: Mylar

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

2200

Catalog Number

03310009

Construction

Woven

Couleur

Acier galvanisé

Force de rupture approximative

11,000 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 11,000 (48,928) Lbs. (N)
  • Mechanical - Working Load - 2200 (9785.6) Lbs. (N)

Série

Slack Grip Series

Spécifications

  • Lug - Aluminum
  • Rod - Stainless Steel
  • Strand - Galvanized steel
  • Tab - Copper
  • Tag - Mylar

Type

Split Mesh, Rod Closing, Single Weave

Type

Offset Eye

UPC

783585316741

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

2.50 in-2.99 in

Taille du câble

2.50"-2.99" (6.35-7.59)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Capacité de charge

2200

Force de rupture approximative

11,000 lbs

Liée à l'opération

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 11,000 (48,928) Lbs. (N)
  • Mechanical - Working Load - 2200 (9785.6) Lbs. (N)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5