HUBBELL CANADA
Kellems Wire Management, adaptateurs pour connecteurs multibroches, 5/8" X 24", aluminium
Image of 091041001 Kellems Wire Management, adaptateurs pour connecteurs multibroches, 5/8" X 24", aluminium

Kellems Wire Management, adaptateurs pour connecteurs multibroches, 5/8" X 24", aluminium

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 091041001

Adaptateur Kellems® pour connecteurs multibroches, ⅝" X 24", aluminium. X 24", aluminium.

Les adaptateurs filetés Kellems® sont des dispositifs formatant les connecteurs AN-MS et autres connecteurs multibroches sur les poignées Kellems avec des raccords filetés NPT. Ils sont en aluminium avec filetage interne et remplacent le serre-câble du connecteur. Ces adaptateurs permettent l'installation de pinces Kellems, pour empêcher l'arrachement des câbles ou des conduits et contrôler l'arc de courbure. Les adaptateurs filetés permettent l'installation de Kellems® Grips sur des connecteurs multibroches sur les consoles électriques, les équipements mobiles, les interrupteurs de commande, les équipements d'assemblage et les machines d'essai.

  • Installation facile
  • Permet l'utilisation des agrippes-câbles
  • Prolonge la durée de vie des connecteurs et des câbles

Produit standard

Général

Application

Connecteurs AN-MS

Catalog Number

091041001

Construction

Usiné

Couleur

Aluminum

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminium

Série

Thread Adapters Series

Spécifications

  • AN-MS Connector Size - 10SL, 12, 12S
  • Material - Aluminum
  • NPT Thread Size - 3/8 Inch
  • Thread Size - 5/8" x 24"

Type

For Multi-Pin Connectors

Type

Connecteurs AN-MS vers raccords filetés NPT

Type d'article

Adaptateurs de connecteurs multibroches

UPC

783585325682

Dimensions

Taille de l'afficheur

3/8" NPT to 10SL, 12, 12S

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

5