Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 07401010
Les serre-câbles de luxe aident à atténuer la tension de traction sur les bornes, à contrôler l'arc de courbure du câble, à empêcher l'arrachement du cordon et à fournir un joint étanche aux liquides. Ils sont proposés avec des raccords en aluminium, en acier inoxydable ou en nylon dans une variété de configurations et de tailles de filetage NPT. De plus, un produit entièrement non métallique est disponible. Les utilisations spécifiques sont : les boîtiers de câblage, les postes suspendus, les outils manuels, les équipements de construction, de traitement et de manutention, les pompes, les moteurs et les machines-outils.
Produit standard
Application
Mâle droit - Forme 2
Catalog Number
07401010
Conditions environnementales
Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.
Couleur
Métallique
Diamètre des filets
1/2" NPT
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Raccords en aluminium, maillure en acier inoxydable
Matériel - quincaillerie de montage
Contre-écrou ou ouverture taraudée
Performance
Série
Deluxe Cord Grips Series
Spécifications
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)
Type
For Insulated Cables
Type
Filetage mâle droit
Type d'article
Agrippe-câble de luxe
UPC
783585321912
Diamètre des filets
1/2" NPT
Taille de l'afficheur
1/2" NPT
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.5-0.625 in (1.27-1.59 mm)
Plage de diamètres de câbles
0.500 in-0.625 in
Taille du câble
.500"-.625" (1.27-1.59)
Conditions environnementales
Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)
Nombre d'unités sur la palette
1280
Quantité dans l'emballage
5