Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 01304015
Les serre-fils d'épissure sont fabriqués en acier galvanisé à double tresse métallique. Ils sont disponibles en différentes longueurs et tailles pour s'adapter à la plupart des applications.
Tube : Aluminium, Étiquette : Mylar
Application
Épissure de câbles et de fils
Catalog Number
01304015
Conditions environnementales
Aucune limitation
Couleur
Métallique
Force de rupture approximative
10,000 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Acier, galvanisé
Matériel - quincaillerie de montage
Sur les extrémités des câbles
Performance
Série
Splicing Grips
Spécifications
Type
Closed Mesh, Double Weave
Type
Tube
UPC
783585326993
Taille de l'afficheur
24" (60.96) Length
Nombre de conducteurs
1 Jacketed Cable
Plage de diamètres de câbles
1.00 in-1.49 in
Taille du câble
1.00"-1.49" (2.54-3.78)
Conditions environnementales
Aucune limitation
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Force de rupture approximative
10,000 lbs
Performance