Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: 3541
La marque Hubbell-Chance de fixations pour la construction de lignes de poteaux se compose de boulons mécaniques et de boulons de carrosserie, de rondelles plates, courbes carrées et rondes, de rondelles de blocage, de rondelles-écrous, de contre-écrous, d'agrafes et de tire-fonds. Tous les produits sont conçus et fabriqués conformément aux normes applicables des services publics d’électricité et de l’industrie des communications.
Catalog Number
3541
Enduit
Galvanized, ASTM A-153
Matériau
Steel
Taille
1/4 in x 1-3/4 in
Type
Lockwasher
UPC
096359070313
Dimension - Taille du trou en pouces
7/8 in
Dimensions
3.750 po x 1.750 po x 1.120 po
Distance du pôle
N/A
Hauteur
1.12 in
Largeur
1.75 in
Longueur
3.75 in
Poids
0.76 lb
Taille
1/4 in x 1-3/4 in
Taille des boulons
3/4 in
Référence d'enregistrement RUS
aw - Washer, spring
Nombre d'unités sur la palette
2400