Marque: Killark
No de catalogue: SLB-4
Un dôme surélevé offre un espace de câblage supplémentaire. Livré avec couvercle et joint.
Application
Mogul fittings are normally used where the standard "O" Series conduit bodies do not offer a sufficient amount of wiring room. For right angle bends where splices, pulls, and taps are needed in a weather-proof chamber.
Catalog Number
SLB-4
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
SLB Series
Type
Mogul Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936590042
Dimensions
5 po x 5 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
5 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
0.82
Taille du moyeu
1-1/4"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E22698
Quantité dans l'emballage
2