HUBBELL CANADA
Image of U4CRT Matrice en U 12T, 4 Str CU, gris, indice 8, U4CRT

Matrice en U 12T, 4 Str CU, gris, indice 8, U4CRT

Marque: Burndy

No de catalogue: U4CRT

Matrice en U en acier inoxydable, gris, indice 8.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Code couleur : gris
  • Indice de matrice 8

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U4CRT

Code de couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

8

Matériau

Stainless Steel

Type

Dies

Type de matrice

U Die

UPC

781810627464

UPC 14 Digit GTIN

00781810627464

Dimensions

Poids

0.43 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1