HUBBELL CANADA
Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosse en S, #6 AWG, 30", PX, quincaillerie, HGRKTD30S
Image of HGRKTD30S Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosse en S, #6 AWG, 30", PX, quincaillerie, HGRKTD30S

Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosse en S, #6 AWG, 30", PX, quincaillerie, HGRKTD30S

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGRKTD30S

Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosse en S, #6 AWG, 30", PX, quincaillerie.

  • Cosse en S
  • #6 AWG
  • 30"
  • PX
  • Matériel

Général

Catalog Number

HGRKTD30S

Type

Medium Conductors

UPC

662620326269

Dimensions

Longueur

30 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-607 Compliant