HUBBELL CANADA
Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosse, taraudage C46, #6 AWG, 30", PX, quincaillerie, HGRKTDA30C46
Image of HGRKTDA30C46 Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosse, taraudage C46, #6 AWG, 30", PX, quincaillerie, HGRKTDA30C46

Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosse, taraudage C46, #6 AWG, 30", PX, quincaillerie, HGRKTDA30C46

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGRKTDA30C46

Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosse, taraudage C46, #6 AWG, 30", PX, quincaillerie.

  • Cosse
  • Tapping C46
  • #6 AWG
  • 30"
  • PX

Général

Catalog Number

HGRKTDA30C46

Type

Conductor with Tap

UPC

662620326382

Dimensions

Longueur

30 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-607 Compliant