HUBBELL CANADA
Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre d'armoire, 36", cuivre, PE, pénétration, lot de 10, HGRKTVC10
Image of HGRKTVC10 Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre d'armoire, 36", cuivre, PE, pénétration, lot de 10, HGRKTVC10

Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre d'armoire, 36", cuivre, PE, pénétration, lot de 10, HGRKTVC10

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGRKTVC10

Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre d'armoire, 36", cuivre, PE, pénétration, lot de 10.

  • 36"
  • Cuivre
  • PE
  • Pénétration
  • Paquet de 10

Général

Catalog Number

HGRKTVC10

Type

Kit

Type de montage

Rack-Mount

UPC

662620318189

Dimensions

Hauteur

0.75 in

Longueur

36 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-607 Compliant