HUBBELL CANADA
Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre de l'armoire, 36", cuivre, PE, pénétration, HGRKTVC
Image of HGRKTVC Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre de l'armoire, 36", cuivre, PE, pénétration, HGRKTVC

Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre de l'armoire, 36", cuivre, PE, pénétration, HGRKTVC

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGRKTVC

Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre de l'armoire, 36", cuivre, PE, pénétration.

  • 36"
  • Cuivre
  • PE
  • Pénétration

Général

Catalog Number

HGRKTVC

Type

Kit

Type de montage

Rack-Mount

UPC

662620318172

Dimensions

Hauteur

0.75 in

Longueur

36 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-607 Compliant