Marque: Killark
No de catalogue: SLB-6
Un dôme surélevé offre un espace de câblage supplémentaire. Livré avec couvercle et joint.
Application
Mogul fittings are normally used where the standard "O" Series conduit bodies do not offer a sufficient amount of wiring room. For right angle bends where splices, pulls, and taps are needed in a weather-proof chamber.
Catalog Number
SLB-6
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
SLB Series
Type
Mogul Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936590066
Dimensions
7.75 po x 5.75 po x 4.25 po
Hauteur
4.25 in
Largeur
5.75 in
Longueur
7.75 in
Poids brut de l'emballage
1.64
Taille du moyeu
2"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E22698