HUBBELL CANADA
Multi Port Direct Enfouissement, 4 Ports, 500 kcmil-12 AWG Str, 600 V, BIBS5004DB
Image of BIBS5004DB Multi Port Direct Enfouissement, 4 Ports, 500 kcmil-12 AWG Str, 600 V, BIBS5004DB

Multi Port Direct Enfouissement, 4 Ports, 500 kcmil-12 AWG Str, 600 V, BIBS5004DB

Marque: Burndy

No de catalogue: BIBS5004DB

Multi Port Direct Enfouissement, 4 Ports, 500 kcmil-12 AWG Str, 600 V.

  • Double évaluation pour les conducteurs en aluminium ou en cuivre
  • Chaque unité est marquée individuellement pour faciliter l'identification
  • Livré avec vis de réglage en aluminium
  • Fourni avec un inhibiteur d'oxyde préinstallé
  • Submersible et adapté à l'enterrement direct

Général

Application

For Outside Direct Burial

Catalog Number

BIBS5004DB

Couple de serrage recommandé en lb-pi

550 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

4

Plaqué

N

Températures nominales

194

Type

BIBS, Multi-Port - Direct Burial

Type de connecteur

Multi-Tap

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810523643

UPC 14 Digit GTIN

00781810523643

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

80 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.13 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

145 mm

Dimension - Largeur (pouces)

4.58 in

Dimension - Largeur en millimètres

116 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.5

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.69 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

12 AWG - 500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG - 500 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

12 AWG-500 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

550 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Nombre de ports

4

Type de connecteur

Multi-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

672

Quantité dans l'emballage

12