HUBBELL CANADA
N1 Té à poser - Extérieur 8X8 Acier au carbone - Gris, LJWT8C
Image of LJWT8C N1 Té à poser - Extérieur 8X8 Acier au carbone - Gris, LJWT8C

N1 Té à poser - Extérieur 8X8 Acier au carbone - Gris, LJWT8C

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJWT8C

N1 Té à poser - Extérieur 8X8 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord en T en acier au carbone à ouverture extérieure.

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJWT8C

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Fitting

Type d'accessoire

Telescope

Type de fini

Polyester Powder

Type de raccord

Telescope

UPC

786725329434

Dimensions

Hauteur

9 in

Largeur

15 in

Longueur actuelle

15 in

Poids

17 lb

Profondeur

15 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1