HUBBELL CANADA
N1 Té à poser - Top 2.5X2.5 Acier au carbone - Gris, LJWT2A
Image of LJWT2A N1 Té à poser - Top 2.5X2.5 Acier au carbone - Gris, LJWT2A

N1 Té à poser - Top 2.5X2.5 Acier au carbone - Gris, LJWT2A

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJWT2A

N1 Té à poser - Top 2.5X2.5 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord en T en acier au carbone à ouverture par le haut.

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJWT2A

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Fitting

Type d'accessoire

Telescope

Type de fini

Polyester Powder

Type de raccord

Tee

UPC

786725327140

Dimensions

Hauteur

4 in

Hauteur actuelle

3.5 in

Largeur

10 in

Largeur actuelle

9.5 in

Poids

5 lb

Profondeur

10 in

Profondeur actuelle

9.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

150

Quantité dans l'emballage

1