Marque: Wiegmann
No de catalogue: PBGX1
Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et veilleuses miniatures étanches à l'huile. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.
Application
Designed to hold all standard brands of miniature oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil, and water.
Catalog Number
PBGX1
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Nombre de trous
1
Série
PBGX Series
Type
Miniature Pushbutton Enclosure
Type de couvercle
Pushbutton;Screw
Type de fini
Polyester Powder
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725431809
Hauteur
3 in
Hauteur actuelle
3.25 in
Largeur
3 in
Largeur actuelle
2.75 in
Poids
2 lb
Profondeur
4 in
Profondeur actuelle
3.5 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
648
Quantité dans l'emballage
1