HUBBELL CANADA
N12 Corps de console 48X24X18 Acier au carbone - Gris, WC924B
Image of WC924B N12 Corps de console 48X24X18 Acier au carbone - Gris, WC924B

N12 Corps de console 48X24X18 Acier au carbone - Gris, WC924B

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WC924B

N12 Corps de console 48X24X18 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour abriter des commandes, des instruments et des composants électriques et électroniques. La construction robuste offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau. Le panneau de commande avant incliné offre une surface idéale pour le montage de boutons-poussoirs, de voyants lumineux, de compteurs et d'interrupteurs. Les composants intérieurs peuvent être montés sur des panneaux situés sur les côtés et à l'arrière du boîtier (les panneaux sont en option).

  • Conçu pour abriter des commandes, des instruments et des composants électriques et électroniques
  • la construction robuste offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau
  • le panneau de commande avant incliné offre une surface idéale pour le montage de boutons-poussoirs, de voyants lumineux, de compteurs et d'interrupteurs
  • les composants intérieurs peuvent être montés sur des panneaux situés sur les côtés et à l'arrière du coffret (les panneaux sont en option).

Général

Application

Designed to house electrical and electronic controls, instruments, and components. Heavy duty construction provides protection from dirt, dust, oil, and water. Sloping front control panel provides an ideal surface for mounting pushbuttons, pilot lights, m

Catalog Number

WC924B

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

WC9 Series

Type

Console Body

Type de fini

Polyester Powder

Type de loquet de verrouillage

3-Point Keylocking Handle

Type de montage

Mounting Collar Studs

UPC

786725441808

Dimensions

Hauteur

48 in

Hauteur actuelle

48.13 in

Largeur

24 in

Poids

150 lb

Profondeur

18 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1