Marque: Wiegmann
No de catalogue: WC20C24SS
Conçu pour abriter une variété de dispositifs électroniques de contrôle ou d’instrumentation. Les consoles offrent une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau. La conception flexible permet un montage sur un ou deux côtés, créant des surfaces de contrôle de 30 degrés ou 60 degrés. Les consoles peuvent être montées sur des bureaux, des socles ou d'autres surfaces planes.
Bodies and doors fabricated from 14 gauge 304 stainless steel. Continuously welded seams ground smooth, less knockouts or holes. Captive cover screws thread into sealed wells. Control panel is continuously hinged along bottom edge. Closed cell oil resistant neoprene gasket. Grounding provisions included.
Application
Designed to house a variety of electronic control or instrumentation devices. Consolets provide protection from dust, dirt, oil, and water. Flexible design allows for mounting on either of two sides, creating control surfaces of 30 degrees or 60 degrees.
Catalog Number
WC20C24SS
Construction
Continuously Welded Seams
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Ouvertures défonçables
No
Série
WC-SS Series
Type
Console
Type de couvercle
Screw Cover
Type de montage
Grounding Provisions
UPC
786725849567
Hauteur
20 in
Largeur
24 in
Poids
43 lb
Profondeur
13 in
Profondeur actuelle
13.09 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
6
Quantité dans l'emballage
1