Marque: Wiegmann
No de catalogue: PBXD16V
Conçu pour contenir des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des veilleuses étanches à l'huile de 30,5 mm. Fournit une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau. La conception extra profonde peut accueillir des blocs de contact supplémentaires pour les boutons-poussoirs.
Application
Designed to hold 30.5mm oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection against dirt, dust, oil, and water. Extra deep design accommodates additional contact blocks for pushbuttons.
Catalog Number
PBXD16V
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Nombre de trous
16
Série
PBXD Series
Type
Deep Pushbutton Enclosure
Type de couvercle
Pushbutton;Screw
Type de fini
Polyester Powder
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725431519
Hauteur
21 in
Hauteur actuelle
20.75 in
Largeur
6 in
Largeur actuelle
6.25 in
Poids
12 lb
Profondeur
21 in
Profondeur actuelle
20.75 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de trous
16
Nombre d'unités sur la palette
28
Quantité dans l'emballage
1