Marque: Wiegmann
No de catalogue: PBSS4
Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau. Série PBSS conçue pour les zones où existent de graves problèmes de corrosion.
Application
Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil, and water. PBSS Series designed for areas where serious corrosion problems exist.
Catalog Number
PBSS4
Construction
Continuously Welded Seams
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Nombre de trous
4
Nombre de trous de boutons poussoirs
4
Ouvertures défonçables
No
Série
PBSS Series
Taille des boutons-poussoirs
30.5 MM
Type
Enclosure
Type de couvercle
Pushbutton
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725433209
Hauteur
10 in
Hauteur actuelle
10.25 in
Largeur
3 in
Largeur actuelle
3.25 in
Poids
4 lb
Profondeur
3 in
Profondeur actuelle
2.81 in
Taille des boutons-poussoirs
30.5 MM
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de trous
4
Nombre de trous de boutons poussoirs
4
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
360
Quantité dans l'emballage
1