HUBBELL CANADA
N4X 30.5 MM 4 Boîte à boutons 10.2X3.2X2.8 Acier inoxydable 316, PBSS4A
Image of PBSS4A N4X 30.5 MM 4 Boîte à boutons 10.2X3.2X2.8 Acier inoxydable 316, PBSS4A

N4X 30.5 MM 4 Boîte à boutons 10.2X3.2X2.8 Acier inoxydable 316, PBSS4A

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PBSS4A

N4X 30.5 MM 4 Boîte à boutons 10.2X3.2X2.8 Acier inoxydable 316.

Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau. Série PBSS conçue pour les zones où existent de graves problèmes de corrosion.

  • Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches and pilot lights
  • Provide protection from dust, dirt, oil and water
  • PBSS Series designed for areas where serious corrosion problems exist.
  • Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et veilleuses
  • offre une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau
  • série PBSS conçue pour les zones où de graves problèmes de corrosion existent.

Général

Application

Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil, and water. PBSS Series designed for areas where serious corrosion problems exist.

Catalog Number

PBSS4A

Construction

Continuously Welded Seams

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Nombre de trous

4

Nombre de trous de boutons poussoirs

4

Ouvertures défonçables

No

Série

PBSS-A Series

Taille des boutons-poussoirs

30.5 MM

Type

Enclosure

Type de couvercle

Pushbutton

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725845644

Dimensions

Hauteur

10 in

Hauteur actuelle

10.25 in

Largeur

3 in

Largeur actuelle

3.25 in

Poids

4 lb

Profondeur

3 in

Profondeur actuelle

2.81 in

Taille des boutons-poussoirs

30.5 MM

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de trous

4

Nombre de trous de boutons poussoirs

4

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

252

Quantité dans l'emballage

1