Marque: Wiegmann
No de catalogue: SSJWL906
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles.
Application
For use with SSJW Series feed-through wireway.
Catalog Number
SSJWL906
Couleur
acier inoxydable
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Fitting
Type d'accessoire
Elbow
Type de fini
Smooth Grained Finish
Type de raccord
90 Degree Elbow
UPC
786725482351
Hauteur
7 in
Largeur
10 in
Longueur actuelle
10 in
Poids
8 lb
Profondeur
10 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1