HUBBELL CANADA
NM Chemin de câble, loquet WallTrak, WallTRAK2, base et couvercle adhésifs, longueur 7'., PW2ABC7
Image of PW2ABC7 NM Chemin de câble, loquet WallTrak, WallTRAK2, base et couvercle adhésifs, longueur 7'., PW2ABC7

NM Chemin de câble, loquet WallTrak, WallTRAK2, base et couvercle adhésifs, longueur 7'., PW2ABC7

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PW2ABC7

Chemin de câble non-métallique, loquet WallTrak, WallTRAK2, base et couvercle adhésifs, longueur 7'.

  • Répertoriés UL et certifiés CSA jusqu'à 600 volts
  • Les chemin de câbles à verrouillage à un ou deux canaux ont une double classification pour les applications d'alimentation et de données, ce qui réduit les besoins en stock.

Standard

Général

Application

Base et couvercle 7' - dos adhésif

Catalog Number

PW2ABC7

Construction

Plastique extrudé

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Ouvertures défonçables

Aucun

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

PW2

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Length - 7 ft. (2.1m)
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Two Channel, Latching

Type

Base et couvercle

Type d'armoire

Classement NEMA 1

Type d'article

PW2, WallTrak à 2 canaux - Loquet

Type de couvercle

Amovible

UPC

783585090603

Dimensions

Largeur

2.12 in

Longueur

7 ft

Certifications et conformité

Emplacement non dangereux

Non Hazardous

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Configuration

Ouvertures défonçables

Aucun

Logistique

Quantité dans l'emballage

70