HUBBELL CANADA
Image of PB2WC NM Goulotte, BaseTrak, 2 Channel Wire Clip, PB2WC

NM Goulotte, BaseTrak, 2 Channel Wire Clip, PB2WC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PB2WC

Goulotte non métallique, série BaseTrak, serre-fils à 2 canaux.

Pour maintenir les conducteurs en place

Standard Product

Général

Application

Wire Clip

Catalog Number

PB2WC

Couleur

Blanc de bureau

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Non-Metallic Raceway

Matériau

Non-Metallic

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

PB2

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Clip

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

PB2 BaseTrak Series

Type de couvercle

Removable

UPC

783585310138

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Logistique

Quantité dans l'emballage

100