Marque: Wiegmann
No de catalogue: P1008SS
Les panneaux arrière de la série P sont utilisés dans les petits boîtiers muraux JIC. Permet de monter de nombreux types de composants électriques.
Stainless steel panels are 14 gauge. Panels fit the following enclosures: B, BCH, BN4, BN4CH, BN4SS, BN4CHSS, BN4AL, BN4CHAL.
Application
For use with JIC enclosures.
Catalog Number
P1008SS
Construction
Non-Flanged
Couleur
acier inoxydable
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Stainless Steel
Série
P Series
Type
Back Panel
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725333653
Hauteur
9 in
Hauteur actuelle
8.88 in
Largeur
7 in
Largeur actuelle
6.88 in
Poids
1.4 lb
Indicateur EU RoHs
No
Nombre d'unités sur la palette
1000
Quantité dans l'emballage
1