HUBBELL CANADA
Panneau arrière (Ultimate) 34.2X28.2 Acier au carbone - Blanc, NP3630C
Image of NP3630C Panneau arrière (Ultimate) 34.2X28.2 Acier au carbone - Blanc, NP3630C

Panneau arrière (Ultimate) 34.2X28.2 Acier au carbone - Blanc, NP3630C

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP3630C

Panneau arrière (Ultimate) 34.2X28.2 Acier au carbone - Blanc.

The C Series back panels are used in all N412C Ultimate Series enclosures. These panels allow the user to mount many types of electrical components.

  • Fabricated from pre-galvanized steel
  • Panels mount to provided collar studs

Optional "G" panels have a conductive finish (no paint). Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Général

Application

For use with Ultimate N412C Series enclosures.

Catalog Number

NP3630C

Construction

Flanged

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

NP Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725860562

Dimensions

Hauteur

34 in

Hauteur actuelle

34.2 in

Largeur

28 in

Largeur actuelle

28.2 in

Poids

30 lb

Profondeur

1.25 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

23

Quantité dans l'emballage

1