HUBBELL CANADA
Panneau de brassage, Jack, non chargé, 24 ports, blindé, 19" L X 1.75" H, HPJS24
Image of HPJS24 Panneau de brassage, Jack, non chargé, 24 ports, blindé, 19" L X 1.75" H, HPJS24

Panneau de brassage, Jack, non chargé, 24 ports, blindé, 19" L X 1.75" H, HPJS24

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HPJS24

Panneau de brassage, prise, non chargé, 24 ports, blindé, 19" L X 1.75" H.

  • Déchargé
  • 24 ports
  • Blindé
  • 19" la x 1,75" h

Général

Catalog Number

HPJS24

UPC

662620612010

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

836

Quantité dans l'emballage

1