HUBBELL CANADA
Panneau pivotant (WC1436B) 22X30 Acier au carbone - Blanc, WC1436P1
Image of WC1436P1 Panneau pivotant (WC1436B) 22X30 Acier au carbone - Blanc, WC1436P1

Panneau pivotant (WC1436B) 22X30 Acier au carbone - Blanc, WC1436P1

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WC1436P1

Panneau pivotant (WC1436B) 22X30 Acier au carbone - Blanc.

Conçu pour contenir des commandes et instruments électriques et électroniques. Des boutons-poussoirs, des voyants lumineux, des compteurs, des interrupteurs, etc. peuvent être montés sur le tableau de bord. Les composants intérieurs sont motorisés sur des sous-panneaux fixes, des sous-panneaux pivotants ou des cornières de rack de relais (les panneaux sont en option). La construction robuste offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau. De nombreux accessoires et combinaisons variables rendent ces consoles très polyvalentes.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

Carbon steel swing-out panel.

Général

Application

For use with WC1436B console.

Catalog Number

WC1436P1

Construction

Flanged and Tack Welded

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

WC14 Series

Type

Console Swing-Out Panel

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725444151

Dimensions

Hauteur

22 in

Largeur

30 in

Largeur actuelle

30.13 in

Poids

23 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1