HUBBELL CANADA
Épissure pleine tension CU, convient au fil : #1 Cu STR (Hard, Medium, or Soft Drawn), Die Index : 164, YDS25
Image of YDS25 Épissure pleine tension CU, convient au fil : #1 Cu STR (Hard, Medium, or Soft Drawn), Die Index : 164, YDS25

Épissure pleine tension CU, convient au fil : #1 Cu STR (Hard, Medium, or Soft Drawn), Die Index : 164, YDS25

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS25

HYSPLICE Épissure pleine tension à manchon unique, convient au fil : 1/0 Cu STR (étiré dur, moyen ou doux), indice de matrice : 165, Fabriqué en tube de cuivre, Installé avec des outils et matrices standard.

  • Épissure à pleine tension à manchon unique en cuivre
  • résistance à la rupture nominale complète du conducteur en cuivre massif étiré dur, moyen ou doux

Général

Application

For Stranded Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

6

Catalog Number

YDS25

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

165

Marque des goujons

HYSPLICE

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYSPLICE™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YDS

Type d'inhibiteur d'oxyde

Penetrox E

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810564820

UPC 14 Digit GTIN

00781810564820

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-3/5 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.59 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.63 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

137 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.38 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

RUS

Normes - Conforme aux normes industrielles

RUS

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

6

Type de connecteur

Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4900

Quantité dans l'emballage

25