Marque: Burndy
No de catalogue: YDS4W
Application
For Solid Copper Conductors
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
4
Catalog Number
YDS4W
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
162
Marque des goujons
HYSPLICE
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Type
YDS
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810820940
UPC 14 Digit GTIN
00781810820940
Dimension - B Longueur en pouces
1.15 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.38 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
65 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.55 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
6 AWG - 3 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
RUS
Normes - Conforme aux normes industrielles
RUS
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
4
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
23200
Quantité dans l'emballage
100