HUBBELL CANADA
Image of PLUG2 ¾", (plaqué zinc) Bouchon à insert fileté, PLUG2

¾", (plaqué zinc) Bouchon à insert fileté, PLUG2

Marque: Killark

No de catalogue: PLUG2

Bouchon à insert fileté ¾" en acier (zingué).

  • Moyeux filetés (NPT)
  • Pour fermer un trou taraudé ou un moyeu

Moyeux filetés (NPT).

Général

Application

Pour fermer un trou ou un moyeu collé.

Catalog Number

PLUG2

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

PLUG Series

Type

Prise encastrée

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936010625

Dimensions

Dimensions

0.918 po x 0.918 po x 0.59 po

Hauteur

0.59 in

Largeur

0.918 in

Longueur

0.918 in

Poids

0.11 lb

Poids brut de l'emballage

0.11

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

50