HUBBELL CANADA
Image of HBL47472BBFFIV Plaque CHEMIN DE CÂBLE, 4G 2-Duplex/MOD, HBL4750, HBL47472BBFFIV

Plaque CHEMIN DE CÂBLE, 4G 2-Duplex/MOD, HBL4750, HBL47472BBFFIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL47472BBFFIV

Plaque Chemin de câble, 4G 2-Duplex/MOD, HBL4750.

  • Utilise un chemin de câble, des raccords et des accessoires HBL série 3000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600 V CA

Général

Catalog Number

HBL47472BBFFIV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Série

HBL4750 Series

Spécifications

  • Material - Galvanized Steel
  • Plate Gangs - 4
  • Plate Openings - Two Duplex Openings

Type

Duplex and Modular Furniture

Type

Cover Plates

Type d'article

HBL4750 Series

UPC

783585216034

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Configuration

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

5