HUBBELL CANADA
Plaque de dispositifs pour canalisation métallique, HBLALU3800/HBLALU4800, 1 groupe, HBLALUABRT
Image of HBLALUABRT Plaque de dispositifs pour canalisation métallique, HBLALU3800/HBLALU4800, 1 groupe, HBLALUABRT

Plaque de dispositifs pour canalisation métallique, HBLALU3800/HBLALU4800, 1 groupe, HBLALUABRT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALUABRT

Série Metal Racewayuminum, plaque de dispositifs, séries HBLALU3800/HBLALU4800, 1 groupe, ouverture Ortronics, anodisé.

  • Option de données du système ouvert disponible 
  •  Plaques de recouvrement montées sur base disponibles pour plus de solidité
  • Les plaques de recouvrement offrent une option pour les applications de dispositifs électriques les plus courantes.

Général

Catalog Number

HBLALUABRT

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium

Série

  • HBLALU3800
  • HBLALU4800

Spécifications

Material - Anodized Aluminum

Type

Ortronics

Type

Plaques de recouvrement

Type d'article

Série HBLALU3800/HBLALU4800

UPC

783585218830

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10