HUBBELL CANADA
Image of HBL3040CEIV Plaque de goulotte en métal, ouverture à bascule, HBL3000, HBL3040CEIV
Image of HBL3040CEIV Plaque de goulotte en métal, ouverture à bascule, HBL3000, HBL3040CEIV

Plaque de goulotte en métal, ouverture à bascule, HBL3000, HBL3040CEIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3040CEIV

Plaque de goulotte en métal, ouverture à bascule, série HBL3000.

  • Large gamme de couvercles et de plaques de recouvrement
  • couvercles et plaques prédécoupés pour une installation rapide
  • couvercle et plaques de recouvrement amovibles pour un accès facile au compartiment de câblage

Général

Catalog Number

HBL3040CEIV

Couleur

Ivoire

Famille de produit

HBL3000 Series

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Type

Switches

Type

Plaques de recouvrement

Type d'article

Série HBL3000

UPC

783585215464

Dimensions

Poids

0.2 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10