Marque: Wiegmann
No de catalogue: SSJWE6
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles.
Application
For use with SSJW Series feed-through wireway.
Catalog Number
SSJWE6
Couleur
acier inoxydable
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Accessory
Type d'accessoire
End Plate
Type de fini
Smooth Grained Finish
UPC
786725482450
Hauteur
3 in
Hauteur actuelle
2.5 in
Largeur
9 in
Largeur actuelle
8.63 in
Longueur actuelle
8.63 in
Poids
3 lb
Profondeur
9 in
Profondeur actuelle
8.63 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
680
Quantité dans l'emballage
1