Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: WSS2PW
Les interrupteurs sont classés dans la catégorie des produits « hautement tactiles », utilisés dans les hôpitaux et les soins de santé. Ils doivent donc être désinfectés au minimum une fois par jour. Ces nouveaux gommages sont conçus pour être nettoyés. Ils sont lisses, sans crevasses ni joints où les bactéries peuvent se cacher et se multiplier. De plus, les plaques de recouvrement en plastique sont moulées avec des additifs Microban, qui réduisent la croissance des piles.
Able to be disinfected & sanitized
Action
Relay Contact
Actionneur
Tap Switch
Application
Hôpitaux, espaces médicaux, lieux nécessitant un nettoyage constant
Catalog Number
WSS2PW
Conditions environnementales
indoor
Configuration des contacts
Relay
Couleur
Blanc
Cycles de fonctionnement
50K
Indicateur
na
Isolation
na
Matériau
ABS Plastic
Série
Commercial
Taille
4 3/4 x 4 3/4 inches
Température fonctionnement
0-60 degree c
Type
Antimicrobial
Type
2-Gang
Type de montage
Standard Box Mount
UPC
783585723464
Taille
4 3/4 x 4 3/4 inches
Capacité des contacts
8 A
Courant nominal
Courant nominal
Puissance en Watts
960 W
Tension nominale
120 V
Nombre de pôles
3
Conditions environnementales
indoor
Norme(s) de l'industrie
Heavy Duty Switches and Controls
Action
Relay Contact
Actionneur
Tap Switch
Cycles de fonctionnement
50K
Indicateur
na
Température fonctionnement
0-60 degree c
Quantité dans l'emballage
10