HUBBELL CANADA
Plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture Twist-Lock® 50A, taille standard, acier inoxydable, SS750
Image of SS750 Plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture Twist-Lock® 50A, taille standard, acier inoxydable, SS750

Plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture Twist-Lock® 50A, taille standard, acier inoxydable, SS750

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS750

Plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture Twist-Lock® 50A, taille standard, acier inoxydable.

Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.

Plaque d'acier inoxydable

Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

SS750

Construction

Estampillé

Couleur

Acier inoxydable

Coupure (ou découpure)

1) Ouverture 50A

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

acier inoxydable

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Type

For 20A and 30A 3-5 Wire Devices

Type

plaque murale

Type d'article

Vis de fixation

UPC

883778201264

Dimensions

Épaisseur

0.035

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

No Drawing

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

15000

Quantité dans l'emballage

10