HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 3-groupes, 3) bascules, taille standard, acier chromé, SCH3
Image of SCH3 Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 3-groupes, 3) bascules, taille standard, acier chromé, SCH3

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 3-groupes, 3) bascules, taille standard, acier chromé, SCH3

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SCH3

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 3-groupes, 3) bascules, taille standard, acier chromé.

  • Non-magnétique et résistant à la corrosion
  • La finition est recouverte d'une laque pour empêcher l'oxydation
  • Un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages.

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

SCH3

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Chrome

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Polished
  • Mounting Screws - 302/304 SS, Slotted Head
  • Plate Material - Chrome
  • Plate Openings - Toggle switch
  • Plate Type - 3-Gang

Taille

Standard

Type

3-Toggle

Type

Toggle

Type d'article

UPC

883778200595

Dimensions

Épaisseur

0.03

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10