Marque: Bryant
No de catalogue: PJ037
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
180
Catalog Number
PJ037
Construction
Woven
Force de rupture approximative
900 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Série
Junior Grip
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Flexible Eye
UPC
781786280687
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
0.37 in-0.49 in
Taille du câble
.37-.49" (.94-1.24)
Indicateur EU RoHs
Yes
Capacité de charge
180
Force de rupture approximative
900 lbs
Quantité dans l'emballage
10