Application
45 Degree Male
Catalog Number
DC1254114
Diamètre des filets
1 1/4 NPT
Matériau
Aluminum Fitting, Stainless Steel Mesh
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Série
Deluxe Cord Grips
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)
Type
For Insulated Cables
Type
45 Degree Male Thread
UPC
781786242784
Diamètre des filets
1 1/4 NPT
Nombre de conducteurs
Jacketed UL Listed Cable Only
Plage de diamètres de câbles
1.250 in-1.375 in
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)
Quantité dans l'emballage
2