HUBBELL CANADA
Image of DC1932 Poignée de câble de luxe, mâle droit, 1.937-2.062", 2" avec maillure, DC1932

Poignée de câble de luxe, mâle droit, 1.937-2.062", 2" avec maillure, DC1932

Marque: Bryant

No de catalogue: DC1932

Poignée de câble de luxe, mâle droit, 1.937-2.062", 2" avec maillure.

  • 1.937-2.062"
  • 2" avec maille

Standard Product

Général

Application

Straight Male

Catalog Number

DC1932

Diamètre des filets

2 NPT

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum Fitting, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Série

Deluxe Cord Grips

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

Straight Male Thread

UPC

781786242579

Dimensions

Diamètre des filets

2 NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Jacketed UL Listed Cable Only

Plage de diamètres de câbles

1.937 in-2.062 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)