HUBBELL CANADA
Image of DC2062 Poignée de câble de luxe, mâle droit, 2.062-2.187", 2" avec maillure, DC2062

Poignée de câble de luxe, mâle droit, 2.062-2.187", 2" avec maillure, DC2062

Marque: Bryant

No de catalogue: DC2062

Poignée de câble de luxe, mâle droit, 2.062-2.187", 2" avec maillure.

  • 2,062-2,187"
  • 2 po avec maille

Standard Product

Général

Application

Straight Male

Catalog Number

DC2062

Diamètre des filets

2 NPT

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum Fitting, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Série

Deluxe Cord Grips

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

Straight Male Thread

UPC

781786242159

Dimensions

Diamètre des filets

2 NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Jacketed UL Listed Cable Only

Plage de diamètres de câbles

2.062 in-2.187 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)