Marque: Bryant
No de catalogue: DC2313
Standard Product
Application
Straight Male
Catalog Number
DC2313
Diamètre des filets
3 NPT
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminum Fitting, Stainless Steel Mesh
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Série
Deluxe Cord Grips
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)
Type
For Insulated Cables
Type
Straight Male Thread
UPC
781786243118
Diamètre des filets
3 NPT
Nombre de conducteurs
Jacketed UL Listed Cable Only
Plage de diamètres de câbles
2.312 in-2.437 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)