Application
Straight Male
Catalog Number
DC2623
Diamètre des filets
3 NPT
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminum Fitting, Stainless Steel Mesh
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Série
Deluxe Cord Grips
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)
Type
For Insulated Cables
Type
Straight Male Thread
UPC
781786243156
Diamètre des filets
3 NPT
Nombre de conducteurs
Jacketed UL Listed Cable Only
Plage de diamètres de câbles
2.625 in-2.812 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)